Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
Deux touches correspondent respectivement à un canal.
Paire de touches réglable respectivement comme fonction de canal ou d'ambiance.
LED d'état.
Appareil sur piles.
Réglable avec le serveur eNet :
Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
Signalisation de l'état de transmission désactivable.
Verrouillages de commande.
Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
Configuration de la touche d'ambiance via l’application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des horloges programmables.
Mise à jour du logiciel d'appareil.
Technical data
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Fréquence radio:
868,3 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Tension nominale:
DC 3 V
Batterie
Type:
CR 2450N
N° UN:
3091
Dimensions
L x H x P:
40,5 x 55 x 15 mm
Indications
Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
Etendue de la livraison
Piles sont comprises dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.