Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Standard
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5375 01
5375 01
76,10 EUR
EAN 4010337051138
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 5375 03
5375 03
76,10 EUR
EAN 4010337051145
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 5375 27
5375 27
76,10 EUR
EAN 4010337051169
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 5375 28
5375 28
78,99 EUR
EAN 4010337051176
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 5375 26
5375 26
83,55 EUR
EAN 4010337051152
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 5375 005
5375 005
83,55 EUR
EAN 4010337051183
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 5375 015
5375 015
83,55 EUR
EAN 4010337087298
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable (laqué)
Réf. 5375 600
5375 600
91,82 EUR
EAN 4010337051190
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Seuil de luminosité réglable.
  • Sensibilité réglable selon quatre niveaux.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.

Technical data

Angle de détection:
180°

Valeur de luminosité
Réglable:
env. 5 à 500 lx
Fixe:
Fonctionnement de jour

Sensibilité:
25, 50, 75, 100 %

Indice de protection
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Délai de temporisation:
env. 2 min fixe

Hauteur de montage max. 2,20 m
Zone de détection avant:
15 m max.
Portée de chaque côté:
10 m max.

Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
10 m max.
Portée de chaque côté:
9 m max.

Température ambiante:
-20°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 537501

RFA, 524 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 537501

IFC, 73 Kb

Charger


Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m / 2,20 m Standard
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.599 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements