Module biométrique Keyless In System 106

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
acier inoxydable
Réf. 5551 920
5551 920
1.085,52 EUR
EAN 4010337072799
UV 1
SP 20
aluminium
Réf. 5551 926
5551 926
888,50 EUR
EAN 4010337072805
UV 1
SP 20
blanc trafic (laqué)
Réf. 5551 902
5551 902
812,74 EUR
EAN 4010337072812
UV 1
SP 20
acier inoxydable V4A
Réf. 5551 914
5551 914
1.152,51 EUR
EAN 4010337112860
UV 1
SP 20
bronze
Réf. 5551 921
5551 921
1.152,51 EUR
EAN 4010337108252
UV 1
SP 20
noir mat
Réf. 5551 925
5551 925
1.152,51 EUR
EAN 4010337108245
UV 1
SP 20
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
  • Module biométrique en tant que système de contrôle d’accès biométrique professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle génération.
  • Mise en service et administration via l'application.
  • Utilisation en tant qu’appareil autonome avec actionneurs de commutation DCS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
  • Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et sécurité contre les manipulations élevés.
  • Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant.
  • L’unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu'à 99 doigts.
  • Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée).
  • Protection des données par un procédé de cryptage.
  • Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s avec jusqu'à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu'à 99 doigts mémorisés.
  • Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d'orientation à l'aide d'un éclairage LED blanc.
  • Appui du doigt à 360 ° possible.
  • Affichage d'état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la programmation et pendant la commande.
  • Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine avec la carte de sécurité jointe.
  • Un bruiteur donne un signal d'acquittement acoustique pour l'utilisateur ou l'installateur.
  • Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module Fingerprint. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.

Entrées et sorties

  • Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira.

Technical data

Alimentation en tension
Système:
Câble plat, 10 poles
Bus 2 fils:
via appareil de commande (26 V CC ± 2 V) ou AS (24 V CC ± 5 % 300 mA)

Puissance absorbée
Maximale:
1 W
Mode veille:
700 mW avec éclairage

Relais
Capacité de charge:
CA/CC 24 V / 1,6 A

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne à fiche
alimentation supplémentaire:
2 x borne à fiche
Système:
2 x connecteur

Résistance aux décharges électrostatiques:
env. 15 kV

Classe de protection:
IP54

Température ambiante:
-25°C à +70°C

FAR:
1:10 000 000

FRR:
1:100

Indications

  • La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
  • En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière fiable qu’à partir de l’âge de 6 ans.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module biométrique System 106
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 5551 ..

PDF, 927 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements