Interface IP pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2168 00
2168 00
260,00 EUR
EAN 4010337084457
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Pour le couplage d’un PC au bus KNX afin d’adresser, de programmer ou de faire le diagnostic de composants KNX.

Technical data

KNX moyen:
KNXnet/IP et TP1-256

Tension nominale:
DC 24 à 30 V

Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocoles supportés:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Raccordements
IP:
2 x connecteurs femelles RJ45
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Température ambiante:
0°C à +45°C

Indications

  • Alimentation via une source externe 24 V CC ou via une sortie non filtrée des alimentations en tension Gira KNX.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Interface IP
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0f, 20 Koctets.

Réf. 2168 00

VD4, 15 Kb

Charger


Routeur IP, Interface IP
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2168 00

PDF, 120 Kb

Charger


Téléchargement (de)


IP-Schnittstelle
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2168 00

PDF, 535 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements