Actionneur de store 8x 230 V CA / 12 - 48 V CC avec commande manuelle pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2161 00
2161 00
480,00 EUR
EAN 4010337059363
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Actionneurs de store avec couplage de bus intégré, commande manuelle et affichage d'état pour chaque sortie. Pour la commande de store, volets roulants, marquises, clapets d'aération ou écrans similaires motorisés.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Possibilité de commande directe de la position de la tenture.
  • Possibilité de commande directe de la position des lamelles.
  • Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
  • Temps de déplacement paramétrables séparément avec prolongation pour les déplacements en position finale supérieure.
  • Commande centrale possible de toutes les sorties de store.
  • Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles.
  • Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
  • Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
  • Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
  • Implication possible dans des ambiances, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
  • Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
  • Fonction de protection contre le soleil avec activation possible de positions fixes ou variables des stores ou des lamelles.
  • Protection solaire étendue avec nombreuses fonctions de commande.
  • Intégration possible dans la gestion de température du bâtiment.
  • Verrouillage de sorties individuelles à la main ou via le bus.
  • Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
  • Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
  • Pour tension de réseau 230 V CA (8 canaux) ou basse tension 12 à 48 V CC (4 canaux).
  • Raccordement de divers conducteurs extérieurs.
  • Commande indépendante des sorties de store.
  • Détection automatique du temps de marche de store pour entraînements 230 V CA avec interrupteurs de fin de course mécaniques.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Bornes à vis

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Tension de commutation AC:
230 V AC, 50/60 Hz

Puissance de commutation AC 230 V:
6 A/AC1

Tension de commutation DC:
DC 12 à 48 V

Puissance de commutation
12/24 V CC:
6 A
DC 48 V:
3 A

section de raccordement:
4 mm² max.

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 8

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216100

IFC, 163 Kb

Charger


Actionneurs de stores/volet roulant rail DIN
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 550 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Jalousieaktor 2fach/4fach/8fach 230 V AC
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 2.004 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements