Haut-parleurs pour radio encastrée

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2282 112
2282 112
29,87 EUR
EAN 4010337076292
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

radio IP enc.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Haut-parleurs pour le raccordement à la radio encastrée Gira.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

section de raccordement
Raccordement haut-parleur/AUX:
1,5mm²

Impédance:
8 Ω

Température ambiante:
-5°C à +50°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Radio RDS encastrée
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements