Détecteur de fumée Basic Q

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 1149 02
1149 02
35,38 EUR
EAN 4010337016694
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace1144 02,1146 02.
Des critères de qualité augmentés et des perfectionnements techniques pour les détecteurs de fumée sont représentés sur le marché par la nouvelle marque d'homologation Q. Le nouveau Q-Label est un label de qualité indépendant et indépendant du fabricant pour détecteurs de fumée de haute qualité qui sont particulièrement contrôlés pour l'utilisation à long terme. Les détecteurs de fumée Gira de la dernière génération satisfont aux critères du nouveau label de qualité Q-Label. Les détecteurs de fumée fonctionnent selon le principe photo-électrique de la lumière diffusée sans composé radioactif. Les détecteurs de fumée détectent un dégagement de fumée à temps et avertit avant que la concentration en fumée ne puisse devenir dangereuse pour l'être humain. L'alarme est donnée par un puissant signal d'alarme pulsé ainsi qu'une LED clignotante.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Utilisation uniquement dans des locaux d’habitation privés ou des locaux similaires conformément à la norme DIN 14676.

Q-Label

  • Longévité contrôlée et réduction des fausses alarmes.
  • Stabilité accrue, par exemple contre les influences extérieures.
  • Pile incorporée à demeure avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.
  • FormeAselon DIN EN 14604.
  • Homologation KRIWAN.
  • Touche de fonction intégrée pour le test de fonctionnement.
  • Affichage de défaut.
  • Affichage de pile faible.

Technical data

Alimentation en tension:
via la pile du détecteur de fumée

Durée de vie de la pile:
jusqu’à 10 ans (après activation)

Signal acoustique:
Alarme : au moins 85 dB (A)

Signal optique:
Anneau lumineux (LED rouge)

Température ambiante:
-5°C à +55°C

Hauteur de montage:
max. 6 m

Indice de protection:
IP30

Domaine d'application:
DIN 14676

Normes:
DIN 14604
Forme:
A

Piles
Type:
3 x CR123A
N° UN:
3091

Dimensions en mm

Boîtier: Ø 125 H 38,5

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Détecteur de fumée Gira
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Détecteur de fumée Basic Q
Modes d'emploi

Instructions de montage et mode d'emploi

Réf. 1145 02
1149 02

PDF, 73 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q
Technische Dokumentation

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Réf. 2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
2333 00

PDF, 1.065 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements