Nouveau

Bouton à bascule

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 3296 01
3296 01
4,16 EUR
EAN 4010337039341
UV 10
SP 21
blanc brillant
Réf. 3296 03
3296 03
4,16 EUR
EAN 4010337039358
UV 10/100
SP 21
blanc satiné
Réf. 3296 27
3296 27
4,16 EUR
EAN 4010337039372
UV 10/100
SP 21
anthracite
Réf. 3296 28
3296 28
4,89 EUR
EAN 4010337039389
UV 10/100
SP 11
teinte alu
Réf. 3296 26
3296 26
8,18 EUR
EAN 4010337039365
UV 10
SP 11
noir mat
Réf. 3296 005
3296 005
8,18 EUR
EAN 4010337065593
UV 10
SP 11
gris mat
Réf. 3296 015
3296 015
8,18 EUR
EAN 4010337110521
UV 10
SP 11
acier inoxydable
Réf. 3296 600
3296 600
15,44 EUR
EAN 4010337043867
UV 10
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  • Fixation des griffes facilitée grâce à l’entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements