Bouton-poussoir de coupleur de bus mont.app. prot.eau 2x avec commande à 1 point pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 5161 30
5161 30
98,55 EUR
EAN 4010337500087
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Le bouton-poussoir de coupleur de bus est l'interface entre le système KNX et l'utilisateur.

Caractéristiques

Caractéristiques

    Fonction de touche

    • commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d'ambiance.
    • Fonction commutation : instruction paramétrable pour pression sur les touches et relâchement (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
    • Fonction variation d'intensité : commande paramétrable pour pression sur les touches (Plus clair-MARCHE, Plus sombre-ARRET, Plus clair ou Plus sombre-COMMUTATION, Plus clair-COMMUTATION, Plus sombre-COMMUTATION, pas de réaction).
    • Fonction store : instruction paramétrable pour pression sur les touches (MONTEE, DESCENTE, pas de réaction).
    • Fonction de transmetteur de valeur 1 octet: configurable par fonction.
    • Fonction de poste secondaire d'ambiance: configurable par fonction (avec ou sans fonction mémoire pour une longue pression sur la touche).
    • Pour la commande à 1 point (bascule inclinée), la bascule ne peut être commandée que d'un côté (en bas).
    • Bouton-poussoir de coupleur de bus dans système mont.app. prot.eau (IP44).

    Technical data

    KNX moyen:
    TP256

    Raccordement KNX:
    Borne de raccordement et de dérivation

    Indice de protection:
    IP44

    Classe de protection:
    III

    Température ambiante:
    -25°C à +55°C

    Humidité de l'air relative:
    5 à 93 % (sans condensation)

    Etendue de la livraison

    • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Autres liens

    Bouton-poussoir coupleur de bus Gira pour KNX
    En savoir plus

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Bouton-poussoir coupleur de bus
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 850 Kb

    Charger


    Bouton-poussoir coupleur de bus
    Base de données de produits

    Base de données de produits à partir d'ETS3.0f.

    Réf. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    VD4, 76 Kb

    Charger


    Téléchargement (de)


    Taster Busankoppler AP WG
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Réf. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 877 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements