Bouton-poussoir avec bascule 1x symboles de flèche pour Gira One et KNX
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5172 01
5172 01
92,75 EUR
EAN 4010337090618
UV 1/5
SP 06
blanc brillant
Réf. 5172 03
5172 03
92,75 EUR
EAN 4010337090625
UV 1/5
SP 06
blanc satiné
Réf. 5172 27
5172 27
92,75 EUR
EAN 4010337090632
UV 1/5
SP 06
anthracite
Réf. 5172 28
5172 28
95,58 EUR
EAN 4010337090649
UV 1/5
SP 06
teinte alu
Réf. 5172 26
5172 26
98,97 EUR
EAN 4010337090656
UV 1/5
SP 06
noir mat
Réf. 5172 005
5172 005
98,97 EUR
EAN 4010337090663
UV 1/5
SP 06
gris mat
Réf. 5172 015
5172 015
98,97 EUR
EAN 4010337090687
UV 1/5
SP 06
acier inoxydable
Réf. 5172 600
5172 600
106,32 EUR
EAN 4010337090670
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Bouton-poussoir pour KNX et Gira One avec coupleur de bus intégré.
  • Capteur de température intégré.
  • Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Possibilité de contrôler jusqu'à quatre fonctions grâce à la fonction de bouton du bouton-poussoir KNX.

Fonctions de commande

  • Concept de commande fonction de bascule ou de touche.
  • Commutation, variation et température de couleur, commande des couleurs et de la luminosité, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
  • Commutation : La commande d'appui et/ou de relâchement est réglable (pas de réaction, allumer, éteindre, basculer).
  • Variation et température de couleur : la luminosité et/ou la température de couleur, la commande à l'appui, le temps entre la commutation et la variation, la variation en différentes étapes, la répétition des télégrammes lors d’un actionnement prolongé et l'envoi d'un télégramme d'arrêt à la fin de l'actionnement.
  • Commande des couleurs et de la luminosité : Pour le balayage du cercle chromatique ou le réglage de la luminosité, il est possible de régler la commande à l’appui, le temps entre la commutation et la variation, la valeur de départ, le pas et le temps entre deux télégrammes.
  • Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
  • Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
  • Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
  • Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
  • Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
  • Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.

Caractéristiques postes secondaires de régulateur

  • Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
  • Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
  • La régulation de la température peut être activée. Mesure de la température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en formant une valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une température externe.

Fonctions de la LED d’état

  • La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état, activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement, affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et affichage du décalage de la valeur de consigne.
  • La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED d'état de l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouges, vertes ou bleues.
  • La luminosité de la LED d'état peut être réglée en cinq étapes. Le recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de communication.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Classe de protection:
III

Profondeur de montage:
15 mm

Température ambiante:
-5°C à +50°C

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
  • En cas d'utilisation du Gira TX_44, utiliser le cadre adaptateur IP20 et le cache du System 55.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
  • Anneau de support avec vis compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Bouton‐poussoir, bascule pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.409 Kb

Charger


Bouton‐poussoir, bascule pour KNX
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.521 Kb

Charger


Bouton‐poussoir, bascule pour KNX
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

Réf. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Taster, Wippe für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 5.017 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements