Capteur d’énergie radio eNet 4x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5473 00
5473 00
305,31 EUR
EAN 4010337774372
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Les capteurs d’énergie radio eNet permettent la transmission radio de valeurs de tension, de courant et d’énergie au serveur eNet.
  • Saisie du courant et de la tension du consommateur raccordé.
  • Calcul de la puissance active, de la puissance réactive, de la puissance apparente et de l'énergie électrique active.
  • Envoi commandé par événement ou en fonction du temps de télégrammes de valeurs de mesure au serveur eNet.
  • Synchronisation de l’heure avec le serveur eNet.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Plage de mesure
Electricité:
0 mA à 16 A
Puissance électrique:
0 à 3680 W
Consommation d'énergie:
0 à 99999 kWh

Fréquence radio:
868,3 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Courant de charge nominal:
16 A

section de raccordement:
4 mm² max.

Longueur de la ligne de données:
max. 3 m

Indications

  • Un serveur eNet est nécessaire pour faire fonctionner cet appareil rail DIN.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Capteur d'énergie radio quadruple
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5473 00

PDF, 1.236 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements