Station météo Plus pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2074 00
2074 00
1.312,67 EUR
EAN 4010337031185
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace la station météo Komfort pour KNX1010 00et le capteur combiné KNX avec récepteur DCF771025 00

Accessoires nécessaires

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La station météo pour KNX mesure la vitesse et la direction du vent, les précipitations, le rayonnement global, la température, le crépuscule, l'humidité relative de l'air, la pression atmosphérique et, au moyen de quatre capteurs, la luminosité en fonction de l'orientation.
  • Les valeurs mesurées sont utilisées pour calculer la valeur maximale des capteurs de luminosité, l'humidité absolue de l'air, la température ressentie et le niveau de bien-être.
  • Le domaine d'utilisation prévu est la commande d'ombrage automatique en fonction du temps, tout spécialement chez les particuliers.
  • La station météo surveille elle-même plusieurs de ses fonctions essentielles et signale automatiquement les éventuels défauts au bus via des objets de signalisation.
  • Surveillance de la tension appliquée. Les pannes sont signalées au bus via un objet de communication.
  • Avec couplage de bus intégré.
  • Montage à l'extérieur sur un mât ou au mur.
  • L'emplacement de montage peut être déterminé par GPS.

Fonctions

  • Deux valeurs seuils par capteur avec hystérésis réglable peuvent être paramétrées en interne ou définies sous forme de valeurs 8 bits ou 16 bits.
  • La fonction d'auto-apprentissage permet d'appliquer la valeur actuellement mesurée comme valeur seuil.
  • Tous les objets de valeur limite ont une temporisation paramétrable à la mise en service et hors service.
  • 16 grilles logiques (ET, ET avec rétroaction, OU, OU exclusif, NON-ET, NON-OU) avec jusqu'à 4 entrées pour valeurs 1 bit externes et internes.
  • 4 éléments de verrouillage pour verrouiller des fonctions ou pour la commande manuelle.
  • Une commande d'ombrage automatique de jusqu'à 8 façades peut être mise en place avec une adaptation des lamelles en fonction de la position du soleil et une commande de la hauteur des stores/volets roulants.
  • Toutes les valeurs peuvent être transmises en cas de changement de valeur et par cycle. La transmission des sorties des éléments de verrouillage est uniquement possible en cas de changement de valeur.
  • La mise en cascade de stations météo est possible au moyen des fonctions logiques. Ceci est recommandé pour l'extension des fonctions ( mesure de la force du vent sur différentes façades) ou pour atteindre une fiabilité nettement plus élevée grâce à des redondances.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Alimentation
Tension nominale:
AC 24 V SELV (± 10%)
Tension nominale:
DC 21 à 32 V SELV
Consommation de courant:
100 à 400 mA

Conducteur de raccordement
Type de câble:
LiYCY 4xAWG26
Longueur de câble:
5 m
Longueur totale par ligne:
15 m

Nombre de stations météo:
Max. 3 (par ligne)

Température ambiante:
-30°C à +60°C

Indice de protection:
IP44

Classe de protection:
III

Capteur d'orientation du vent
Plage de mesure:
1 à 360°
Résolution:
Précision:
±10°

Capteur de vitesse du vent
Plage de mesure:
0 à 40 m/s
Résolution:
0,1 m/s
Précision (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Précision (≥ 10 m/s):
±5%

Capteur de température
Plage de mesure:
-30°C à +60°C
Résolution:
0,1 K
Précision:
±1 K

Capteur de précipitations
Plage de mesure:
Oui / non
Précision:
Bruine fine

Capteurs de luminosité
Nombre:
4
Plage de mesure:
0 à 150 klx
Résolution:
1 klx
Précision:
±3%

Détecteur de crépuscule
Plage de mesure:
0 à 900 lx
Résolution:
1 lx
Précision:
±10 lx

Capteur de pression atmosphérique
Plage de mesure:
300 à 1100 hPa
Résolution:
0,01 hPa
Précision:
±0,5 hPa

Capteur d'humidité de l'air
Plage de mesure:
0 à 100 % d'humidité relative
Résolution:
0,1 % d’humidité relative
Précision:
±10 % d’humidité relative (20 °C)
Humidité de l'air Humidité de l'air:
0 à 400 g/m³
Résolution:
0,01 g/m³

Rayonnement global
Plage de mesure:
0 à 1300 W/m²
Résolution:
1 W/m²
Précision:
±10%

Dimensions:
Ø130 H 68

Indications

  • Les valeurs mesurées sont valables pour l'emplacement de montage. Des divergences avec d'autres services météo sont possibles.
  • Toutes les indications sur la précision des valeurs mesurées se réfèrent à la valeur maximale de la plage de mesure correspondante.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 207400

IFC, 111 Kb

Charger


Station météo Plus
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2074 00

PDF, 1.860 Kb

Charger


Station météo Plus
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS4.1.8

Réf. 2074 00

ZIP, 797 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Wetterstation Plus
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2074 00

PDF, 3.456 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements