Clavier à code Gira Keyless In
Gira F100

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2605 112
2605 112
314,48 EUR
EAN 4010337074021
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

alim.tension DC 24 V 300 mA rDIN

En cas d’utilisation dans le système de communication de porte

Appareil commande audio rDIN Appareil commande vidéo rDIN

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure.
  • Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée.
  • Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
  • Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte.
  • Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct.
  • Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles.
  • Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira.
  • Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit.
  • Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur.
  • Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes.
  • Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions.
  • Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche.
  • Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation.
  • Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.
  • Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure.

Entrées et sorties

  • Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira.

Technical data

Alimentation en tension
alimentation supplémentaire:
24 V CC ±5 %
à partir du système de communication de porte:
26 V CC ± 2 V

Relais
Nombre:
2
Contact:
1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel
Capacité de charge:
CA/CC 24 V / 1,6 A

Raccordements
Câble de liaison de communication de porte:
1 x connecteur
Relais:
3 bornes vissées chacun
alimentation supplémentaire:
2 x borne vissée

Résistance aux décharges électrostatiques:
jusqu’à 16 kV

Profondeur de montage:
35 mm

Température ambiante:
-20°C à +70°C

Indications

  • La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
  • Intégration possible dans le profil 55.
  • La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Clavier à code
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2605 ..

PDF, 242 Kb

Charger


Clavier à code
Modes d'emploi

Mode d'emploi abrégé.

Réf. 2605 ..

PDF, 68 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements