Module rapporté détecteur de mouvement System 3000, 1,10 m Standard avec DdT
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5379 01
5379 01
76,10 EUR
EAN 4010337124801
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 5379 03
5379 03
76,10 EUR
EAN 4010337124818
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 5379 27
5379 27
76,10 EUR
EAN 4010337124832
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 5379 28
5379 28
78,99 EUR
EAN 4010337124849
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 5379 26
5379 26
83,55 EUR
EAN 4010337124825
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 5379 015
5379 015
83,55 EUR
EAN 4010337124863
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 5379 005
5379 005
83,55 EUR
EAN 4010337124856
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable
Réf. 5379 600
5379 600
91,82 EUR
EAN 4010337124962
UV 1/5
SP 02
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
  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Délai de temporisation réglable
  • Seuil de luminosité réglable.
  • Sensibilité réglée à 75 %.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.

Technical data

Angle de détection:
180°

Délai de temporisation
Réglable:
De 10 s à 30 min

Valeur de luminosité
Réglable:
env. 5 à 500 lx
Fixe:
Fonctionnement de jour

Sensibilité
fixée à:
75 %

Indice de protection
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
32 m max.
Portée de chaque côté:
19 m max.

Température ambiante:
-20°C à +45°C

Indications

  • Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

Etendue de la livraison

  • Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.