Tastsensor 4.55 Komfort 1x pour Gira One et KNX
avec bascule de mise en service

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5041 00
5041 00
141,77 EUR
EAN 4010337110781
UV 1/5
SP 46
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Délai de livraison 05/2024.

Description alternative

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Tastsensor 4.55 Komfort pour l'utilisation des consommateurs Gira One.
  • Capteur de température intégré pour la mesure de la température ambiante.
  • Capteur d'humidité de l'air intégré pour mesurer l'humidité de l'air ambiant.
  • Entrée pour capteur externe pour mesurer la température au sol.
  • Tastsensor 4.55 Komfort combinable dans le Gira System 55.
  • Mise en service des Tastsensors à partir du niveau d'indice 00 avec Gira Project Assistant (GPA) version 5.1.

Fonctions de commande

  • Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
  • Variation de l’intensité de l’éclairage.
  • Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Appel de variantes d’ambiance.
  • Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation.
  • Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1
  • Commande d’appareils audio Sonos.
  • Commande de consommateurs Hue.
  • Commande de consommateurs eNet.
  • Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
  • Fonction boost.

Concept de commande montage horizontal (commande via la touche gauche / droite)

  • Fonction de commutation : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation
  • Fonction de gradation actionnement court : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation
  • Fonction de gradation actionnement long : touche gauche : plus sombre ; touche droite : plus clair
  • Fonction d'ombrage : touche gauche : abaisser ; touche droite : monter
  • Fonction ambiance : touche gauche : variante d’ambiance 2 ; touche droite : variante d'ambiance 1
  • Fonction de cage d'escalier : touche gauche / droite : activation
  • Fonction de porte de garage : touche gauche / droite : impulsion / flanc montant
  • Fonction d'ouverture de porte : touche gauche/droite : impulsion / flanc montant
  • Commande audio Sonos : touche gauche : lecture favori 1 ; touche droite : lecture / pause
  • Appel d’étage (G1) : : touche gauche / droite : Déclencheur d’appel d’étage
  • Fonction boost : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation

Concept de commande pour montage vertical (commande par touche haut / bas)

  • Fonction de commutation : touche haut : commutation ; touche bas : commutation
  • Fonction de variation, actionnement court : touche haut : commutation ; touche bas : commutation
  • Fonction de variation à actionnement long : Touche haut : plus clair ; touche bas : plus foncé
  • Fonction d'ombrage : touche haut : monter ; touche bas : abaisser
  • Fonction d’ambiance : touche haut : variante d’ambiance 1 ; touche bas : variante d'ambiance 2
  • Fonction de cage d’escalier : touche haut / bas : allumer
  • Fonction de porte de garage : touche haut / bas : impulsion / flanc montant
  • Fonction d’ouvre-porte : touche haut / bas : impulsion / flanc montant
  • Commande audio Sonos : touche haut : lecture / pause ; touche bas : lecture favori 1
  • Appel d’étage (G1) : : touche haut / bas : déclencher l'appel d'étage
  • Boost : touche haut : commutation ; touche bas : commutation

Température ambiante

  • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

Affichage LED

  • Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
  • Couleur de la LED d'état réglable (rouge, vert, bleu, jaune, cyan, orange, violet ou blanc).
  • Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état

Technical data

KNX moyen:
TP256

Support Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Raccordement:
Borne de raccordement et de dérivation

Classe de protection:
III

Profondeur de montage:
13,8 mm

Clavier:
55 x 55 mm

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Le Tastsensor peut être installé horizontalement (position de montage « normale ») ou verticalement (position de montage « tourné de -90° »).
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
  • Anneau de support avec vis compris dans la livraison.
  • Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.035 Kb

Charger


Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.5

Réf. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Tastsensor 4 Komfort System 55
Technische Dokumentation

Technischen Dokumentation.

Réf. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 3.548 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements