Capteur de vent Standard

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0913 00
0913 00
324,94 EUR
EAN 4010337913009
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Poste secondaire pour

mod.comm.stores S3000 + mod.pte sec.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le capteur de vent permet par ex. de monter les stores en fonction de la force du vent. On peut ainsi protéger les lamelles de store fragiles en cas d'apparition de fort vent.
  • Détection et évaluation de la vitesse du vent.
  • 8 vitesses de vent réglables.
  • L’alarme de vent se déclenche 15 secondes après le dépassement du seuil de vitesse du vent défini.
  • Mode test pour contrôler le fonctionnement.
  • Unité de traitement : appareil monté en surface pour installation en intérieur dans des locaux secs.
  • Capteur de vent : appareil pour installation en extérieur.

Technical data

Anémomètre
Matériau du transmetteur et des coupelles:
Matière plastique (ABS), noire
Diamètre de la coque:
Ø 134 H 160
Température ambiante:
-20 °C à +55 °C
Conducteur de raccordement:
JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², longueur 3 m (extensible à 50 m max.)
Indice de protection:
IP55

Unité de traitement
Plage d'avertissement de vent:
3,3 à 24,5 m/s, réglable sur 8 niveaux
Contact de commutation:
Relais avec contact normalement ouvert libre de potentiel
Capacité de charge:
max. 2 A
Tension de service:
230 V CA
Indice de protection:
IP20

Dimensions
L x H x P:
110 mm x 99 mm x 38 mm

Etendue de la livraison

  • Equerre de montage comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Capteur de vent Standard
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 0913 00

PDF, 2.356 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements