Colonne d'énergie Gira avec 6 unités vides hauteur 769 mm
non équipé

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
anthracite
Réf. 1351 28
1351 28
630,54 EUR
EAN 4010337351283
UV 1
SP 17
teinte alu
Réf. 1351 26
1351 26
674,16 EUR
EAN 4010337351269
UV 1
SP 17
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Colonne d'énergie Gira à équiper en fonction des besoins avec 6 unités vides.
  • Les six unités vides peuvent être équipées individuellement par le client de modules d'appareils du programme d'interrupteur Gira TX_44 ou du System 55.

Technical data

Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé):
IP44

Dimensions
Socle:
l 229 x H 10 x P 155 mm
Colonne:
l 142 x H 769 x P 75 mm

Indications

  • Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
  • Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
  • Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
  • Fixation à 1 cheville.

Etendue de la livraison

  • Deux cadres de finition Gira TX_44 3x sont compris dans la livraison.
  • Le matériel de fixation est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Colonne d'énergie avec unités vides
Modes d'emploi

Mode d'emploi, énergie avec trois unités vides, hauteur 491 mm (1345 ..), colonne d'énergie avec élément d'éclairage et trois unités vides, hauteur 769 mm (1349 ..), colonne d'énergie avec six unités vides, hauteur 769 mm (1351 ..).

Réf. 1345 ..
1349 ..
1351 ..

PDF, 169 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements