Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Puissance dissipée:
max. 1,5 W
Température ambiante:
-25°C à +70°C
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
20 à 250 W
Transformateur bobiné:
20 à 250 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique:
20 à 250 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 100 W
Lampes LED:
Type 3 jusqu’à 70 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 70 W
section de raccordement:
4 mm² max.
Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Dimensions:
Ø 53,0 H 28,0 mm