Set de câbles de liaison audio/vidéo 50 cm

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1273 00
1273 00
17,65 EUR
EAN 4010337273004
UV 1/5
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Jeu de câble de liaison audio hexapolaire et de câble de liaison vidéo bipolaire pour fonctionnement décalé de la caméra couleur.

Technical data

Longueur:
50 cm

Indications

  • Le jeu de câbles est nécessaire si la caméra couleur doit être montée à distance de la station de porte ou du haut-parleur encastré, ou si, en cas de montage dans la colonne d'énergie Gira, il est nécessaire de franchir plusieurs unités vides entre la caméra couleur et la station de porte (coupleur de bus).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.