Capteur de température avec mesure de l’humidité pour le Gira G1 2e génération pour mesurer la température et l’humidité pour le client X1 et HomeServer. En combinaison avec le client Gira One, seule la mesure de la température est prise en charge.
Technical data
Précision de mesure:
± 0,5 K
Classe de protection:
IP20
Dimensions
L x H x P:
63 x 15 x 5 mm
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.