Nouveau

Passerelle IP DCS (2e génération)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
5 licences
Réf. 2621 97
2621 97
718,12 EUR
EAN 4010337125211
UV 1
SP 10
10 licences
Réf. 2621 98
2621 98
759,90 EUR
EAN 4010337125228
UV 1
SP 10
20 licences
Réf. 2621 99
2621 99
844,51 EUR
EAN 4010337125235
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Appareils de commande comme station d'appartement

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Caractéristiques

Caractéristiques

    DCS mobile

    • Intégration d'appareils terminaux mobiles disposant du système d'exploitation Android ou iOs au système de communication de porte Gira.
    • Vous trouverez « l'application mobile DCS Gira » dans l'App Store pour iOS et Android.
    • Pour l'accès à distance, la communication est cryptée au moyen du protocole Secure Data Access intégré, également utilisé pour le Gira S1.

    TKS-Communicator

    • Avec le logiciel « communicateur DCS », les ordinateurs courants et les appareils de commande basés sur PC peuvent être utilisés comme station d’appartement via la connexion réseau.
    • Le communicateur DCS offre toutes les fonctions d’une station d’appartement vidéo : répondre à des appels, allumer la lumière (en combinaison avec un actionneur de commutation) ou encore ouvrir la porte.
    • Un raccordement au Gira HomeServer ou au Gira FacilityServer via un plugin permet l’affichage dans l’interface Gira.
    • Les modules logiques permettent de réaliser de nouvelles possibilités d’application telles que le contrôle d’accès via les produits Gira Keyless In.

    Mise en service

    • L’ordinateur de mise en service doit disposer d’un navigateur actuel (p. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Technical data

    Alimentation en tension:
    DC 24 V ± 5 % (via alimentation supplémentaire)

    Puissance absorbée
    Conversation:
    5,0 W
    En attente:
    1,6 W

    Raccordements
    Alimentation en tension:
    2 x borne vissée
    Bus 2 fils SORTIE:
    2 x borne vissée
    Bus 2 fils ENTRÉE:
    2 x borne vissée
    Connexion de réseau:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Résolution supportée:
    CIF avec résolution du display standard

    Température ambiante:
    -5°C à +50°C

    Indications

    • Les modèles de licence suivants sont disponibles :
      • 2621 97 : 5 communicateurs DCS actifs simultanément
      • 2621 98 : 10 communicateurs DCS actifs simultanément
      • 2621 99 : 20 communicateurs DCS actifs simultanément
    • Pour les modèles de licence, il faut tenir compte du fait que le TKS-Communicator peut être installé sur un nombre quelconque d'appareils finaux. Le nombre mentionné dans le modèle de licence indique simplement le nombre des communicateurs DCS connectés simultanément.
    • L'alimentation pour communication de porte est requise en supplément pour l'alimentation de la passerelle Système de communication de porte - IP.
    • La mise en service de la passerelle IP DCS se fait à l'aide de l'interface Web. Pour la mise en service via l'interface Web, l'ordinateur de mise en service doit disposer d'un navigateur actuel (p. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
    • Intégration de caméras IP externes disponibles dans le commerce en standard H.264 (tous les profils).

    Dimensions

    Unités modulaires (UM): 6

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Autres liens

    Configurateur de communication de porte Gira
    Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
    En savoir plus

    Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
    En savoir plus

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements