Boîtier montage apparent System 106
4x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc trafic (laqué)
Réf. 5504 902
5504 902
187,97 EUR
EAN 4010337022947
UV 1
SP 20
anthracite
Réf. 5504 910
5504 910
187,97 EUR
EAN 4010337022954
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Pièce de rechange en option

Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre. Lignes et modules pourront être ajoutés lorsqu'il seront nécessaires.
Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué blanc trafic (RAL 9016) ou anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Faible hauteur de construction de 28,4 mm.
  • Montage vertical ou horizontal (uniquement pour boîtiers apparents 2x, 3x, 4x et 5x) permettant une adaptation optimale au lieu de mise en place.
  • Convient à l'utilisation sur des façades avec système composite d'isolation thermique.

Indications

  • Boîtier apparent 1x uniquement pour une utilisation avec le module de station de porte et les composants du System 106 Keyless In.

Etendue de la livraison

  • Le câble plat, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont compris dans la livraison (exception : boîtier apparent 1x).

Dimensions en mm

1x: 106,5 106,5 23,35
2x: 106,5 213,0 25,35
3x: 106,5 319,5 25,35
4x: 106,5 426,0 25,35
2 x double: 213,0 213,0 25,35
5x: 106,5 532,5 25,35

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


System 106 Boîtier apparent simple a quintuple
Instructions de montage

Instructions de montage

Réf. 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 3.614 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements