Capot enfichable avec cadre adaptateur pour appareils avec cache (50 x 50 mm) et sortie oblique (IP20)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0682 66
0682 66
24,76 EUR
EAN 4010337682660
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 0682 67
0682 67
31,63 EUR
EAN 4010337682677
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 0682 65
0682 65
31,63 EUR
EAN 4010337682653
UV 1/5
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Indications

  • Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  • Le capot et le cadre de finition (1x à 5x) permettent d’intégrer dans le programme d'interrupteur TX_44 des appareils d'autres fabricants avec plaque centrale carrée (50 x 50 mm).
  • Pour les appareils d'autres fabricants avec plaque centrale carrée (50 x 50 mm) par ex. des sociétés Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, boîtier de jonction RJ45 cat.5 BICC de Schumann Netzwerktechnik, Siemens ICCS 100 et 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2x MSCSP 2), etc.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.