Cadre adaptateur avec clapet, serrure et zone d'inscription
avec serrures identiques

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0697 66
0697 66
81,17 EUR
EAN 4010337697664
UV 1
SP 13
anthracite
Réf. 0697 67
0697 67
88,05 EUR
EAN 4010337697671
UV 1
SP 13
teinte alu
Réf. 0697 65
0697 65
88,05 EUR
EAN 4010337697657
UV 1
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Pour l'intégration des dispositifs emboîtables du System 55, tels que p. ex. TAE, UAE, haut-parleur, prises de courant CEBEC avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), alimentation de sécurité, alimentation de sécurité supplémentaire, dispositifs de sécurité supplémentaires, etc.

Technical data

Hauteur de l'étiquette de marquage:
12 mm

Indications

  • Convient à toutes les prises SCHUKO sélectionnées du System 55 conformément au tableau de l’annexe technique.(Exception : prise SCHUKO avec clapet, prise à disjoncteur différentiel et autres dispositifs de connexion du System 55)

Etendue de la livraison

  • L'étiquette de marquage est comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.