Nouveau

Interface de bouton-poussoir 8x Standard pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5188 00
5188 00
101,80 EUR
EAN 4010337110170
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Entrées : Connexion de contacts sans potentiel, tels que boutons-poussoirs, interrupteurs, contacts Reed ou détecteurs de fumée.
  • Les entrées servent à la commande des actionneurs Gira One ou pour la détection d’informations d’état.
  • Courant d’impulsions pour éviter l’encrassement des contacts (formation d’une couche d’oxyde) sur les contacts connectés.
  • Les entrées servent à la commande des actionneurs Gira One ou pour la détection d’informations d’état.
  • Potentiel de référence commun pour tous les canaux.
  • Selon la variante, deux, quatre ou huit entrées indépendantes.
  • Mise en service des interfaces de boutons-poussoirs avec le Gira Project Assistant (GPA) version 5.2.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Entrées binaires

  • Possibilité de configuration de la commande avec un bouton ou deux boutons pour le bouton-poussoir à bascule.
  • Raccordement de boutons-poussoirs à bascule qui sont paramétrés avec la fonction de commutation, de gradation, d’ombrage et de ventilation, d’appel d’ambiances, de cage d’escalier (détecteur de mouvement), d’appel d’étage avec Gira G1, de porte de garage et d’ouvre-porte.
  • Connexion de contacts sans potentiel.
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Possibilité d’évaluer les contacts de commutation des capteurs de vent, de gel, de luminosité ou de pluie avec des contacts de relais libres de potentiel afin de protéger les consommateurs d’ombrage et de ventilation contre les paramètres environnementaux.
  • Interrogation du contact de fenêtre et visualisation dans l’application Smart Home : Une fenêtre ouverte entraîne après 5 minutes le passage en mode de fonctionnement chauffage protection contre le gel.
  • Interrogation du contact de porte et visualisation dans l’application Smart Home : une porte ouverte entraîne la montée et le verrouillage du store ou des volets roulants.
  • Interrogation d’une commutation de chauffage/refroidissement sur une pompe à chaleur afin de pouvoir transmettre le mode de fonctionnement en cours (chauffage ou refroidissement) au régulateur de chauffage.
  • Affichage du contact de commutation pour la représentation d’un état du contact dans l’application Smart Home.

Technical data

Support Gira One:
TP256

Support Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Tension de sortie:
3,3 V CC SELV

Courant de sortie par canal:
3,3 mA

Longueur du jeu de câbles:
25 cm, extensible à max. 10 m

Indice de protection:
IP20

Classe de protection:
III

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Nombre d'entrées:
8

Dimensions (L x l x h):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm

Consommation de courant:
de 4 à 12 mA

Raccordement:
Borne de raccordement et de dérivation

Ligne d'entrée:
2x jeux de câbles à 5 fils

Indications

  • Compatible KNX Data Secure
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation
  • 2x jeux de câbles à 5 fils

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.