Consommation de courant:
de 4,5 à 5,0 mA
AC:
AC 110 à 240 V, 50/60 Hz
Puissance dissipée:
max. 3 W
Tension nominale DALI:
16 V CC (typique)
Courant de sortie par système DALI:
typiquement 128 mA, max. 250 mA de courte durée
Alimentation de bus garantie par système DALI:
148 mA
Nombre max. d’appareils dispositifs
DALI adressables:
64 par système DALI
Nombre max. decapteurs DALI adressables:
32 par système DALI
Taux de transfert DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Longueurs de lignes entre la passerelle et l'appareil d'éclairage
section de raccordement:
4 mm² max.
Température ambiante:
-5°C à +45°C