Nouveau

Interface de données RF Multi pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5121 00
5121 00
244,77 EUR
EAN 4010337133261
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'appareil sert d'interface à la communication sans fil entre un PC et une installation KNX via KNX RF (radio).
  • Les normes radio KNX RF Ready et KNX RF Multi sont prises en charge.
  • La liaison vers l'ordinateur s'effectue via un emplacement USB (USB 2.0 type A).
  • La clé USB permet d’effectuer l’adressage, la programmation et le diagnostic des appareils KNX via le logiciel de mise en service (RF Ready dès ETS5 / RF Multi dès ETS6).
  • Téléchargement rapide des applications volumineuses grâce à la prise en charge de trames longues à partir de ETS5.
  • Prend en charge KNX Data Secure, de sorte que les télégrammes cryptés peuvent être transmis.
  • Aucun pilote USB supplémentaire nécessaire.

Technical data

KNX moyen:
RF1.R (à partir de ETS 5)RF1.M (à partir de ETS 6)

Mode de mise en service:
Mode S

Alimentation en tension:
5 V CC via un emplacement USB

Version USB:
2.0 ou plus

Connexion USB:
Type A

Température ambiante:
-10 °C à +55 °C

Humidité de l'air relative:
max. 80 % (sans condensation)

Fréquence radio (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Fréquences radio (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Puissance d’émission:
max. 20 mW

Portée (champ libre):
env. 100 m

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Réf.

PDF, 20.313 Kb

Charger


RF Multi data interface for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 5121 00

PDF, 680 Kb

Charger


RF Multi data interface for KNX
Technical Documentation

Quick start guide

Réf. 5121 00

PDF, 336 Kb

Charger


RF Multi data interface for KNX
Product database

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Réf. 5121 00

ZIP, 100 Kb

Charger


Téléchargement (de)


RF Multi Datenschnittstelle für KNX (USB-Stick)
Technische Dokumentation

Quick Start Guide

Réf. 5121 00

PDF, 388 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements