Capteur à distance

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
noir
Réf. 1493 00
1493 00
30,78 EUR
EAN 4010337040163
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Capteur externe avec câble d'alimentation de 4 m (2 x 0,5 mm²), prolongeable à 50 m.
  • Capteur dans un capuchon en matière plastique de 7,8 mm de diamètre et 20 mm de long.

Indications

  • Poser le capteur dans un tube vide dans le plancher.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Capteur thermostat
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1493 00

PDF, 141 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements