Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Encastré
Réf. 5061 00
5061 00
111,98 EUR
EAN 4010337099284
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

    Fonction dans le système Gira One

    • Actionneur pour la commutation de consommateurs.
    • 3 entrées binaires pour le raccordement d’interrupteurs, de boutons-poussoirs et de détecteurs de mouvement conventionnels avec des contacts libres de potentiel.
    • Les entrées servent à la commande des actionneurs Gira One ou pour la détection d’informations d’état.
    • Raccordement d’un capteur de température externe sur l’entrée 3.
    • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
    • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

    Fonctions de commutation

    • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
    • Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
    • Fonction de cage d’escalier, un délai d’avertissement peut être réglé de manière supplémentaire.
    • Paramétrage en tant que fonction de commutation pour l’éclairage ou les prises par exemple, en tant que fonction de porte de garage ou fonction d’ouvre-porte ainsi que comme contact de commutation pour la transmission des besoins de chaleur à une pompe à chaleur.
    • Fonction porte de garage : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.
    • Fonction d’ouvre-porte : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.

    Entrées binaires

    • Possibilité de configuration de la commande avec un bouton ou deux boutons pour le bouton-poussoir à bascule.
    • Raccordement de boutons-poussoirs à bascule qui sont paramétrés avec la fonction de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation, d’appel d’ambiances, de cage d’escalier (détecteur de mouvement), d’appel d’étage avec Gira G1, de porte de garage et d’ouvre-porte.
    • Raccordement de détecteurs de mouvement et de présence avec des sorties de relais libres de potentiel.
    • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
    • Possibilité d’évaluer les contacts de commutation des capteurs de vent, de gel, de luminosité ou de pluie avec des contacts de relais libres de potentiel afin de protéger les consommateurs d’ombrage et de ventilation contre les paramètres environnementaux.
    • Demande du contact de fenêtre et visualisation dans l’application Smart Home : Une fenêtre ouverte entraîne après 5 minutes le passage en mode de fonctionnement chauffage protection contre le gel.
    • Interrogation du contact de porte et visualisation dans l’application Smart Home : une porte ouverte entraîne la montée et le verrouillage du store ou des volets roulants.
    • Interrogation d’une commutation de chauffage/refroidissement sur une pompe à chaleur afin de pouvoir transmettre le mode de fonctionnement actuel (chauffage ou refroidissement) au régulateur de chauffage.
    • Affichage du contact de commutation pour la représentation d’un état du contact dans l’application Smart Home.
    • Entrées de commutation configurables qui peuvent être paramétrées de manière autonome.
    • Détection et calibrage des valeurs de température via un capteur externe (voir accessoires) sur l’entrée 3.

    Fonction dans le système KNX Gira

    • Commutation de consommateurs électriques via un contact de relais.
    • L'appareil dispose de trois entrées avec un potentiel de référence commun.
    • Lecture des états de commutation des interrupteurs ou des boutons-poussoirs d'installation et des autres contacts libres de potentiel sur les entrées 1 à 3.
    • Évaluation du signal des capteurs de rosée et de fuite (voir accessoires) aux entrées 1 à 3.
    • Détection des valeurs de température via un capteur externe (voir accessoires) sur l’entrée 3.
    • Jusqu'à 8 fonctions logiques indépendantes pour la mise en œuvre d'opérations logiques simples ou complexes.
    • Les messages d’état ou de confirmation envoyés activement peuvent être temporisés après un rétablissement de la tension de bus ou après une programmation ETS.
    • Relais bistable.

    Fonctions de commutation

    • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
    • Fonction de commutation centrale avec jusqu’à 6 objets de commutation (ON, OFF, ON permanent, OFF permanent).
    • Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation actives ou passives.
    • Réaction réglable en cas de panne de la tension de bus, de rétablissement de celle-ci et après une programmation ETS.
    • Fonction d'interconnexion logique.
    • Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable.
    • Fonction de blocage étendue avec option d'acquittement.
    • Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escalier – également avec fonction d'avertissement).
    • Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Possibilité de paramétrer jusqu’à 64 ambiances internes.
    • Fonction de mémoire d’ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
    • Appel d’ambiances étendu (basculement entre les ambiances).
    • Compteur d'heures de fonctionnement activable.
    • Surveillance d'entrée pour la mise à jour cyclique de l'objet de commutation avec position de sécurité.

    Technical data

    Ten­sion no­mi­nale:
    SELV 21 V à 32 V CC

    Puis­sance de com­mu­ta­tion:
    250 V CA, 16 AX

    Cou­rant d'en­clen­che­ment maxi­mal:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Sup­port Gira One:
    Twisted-​Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Ten­sion d'es­sai:
    4 kV (ligne de bus KNX/EIB)

    Rac­cor­de­ments
    Bus Gira One:
    Bornes de connexion sur le câble de com­mande
    En­trées:
    Bornes de connexion sur le câble de com­mande
    Charge:
    Bornes à vis

    sec­tion de rac­cor­de­ment:
    4 mm² max.

    En­trées
    Nombre:
    3

    Type d’en­trée:
    libre de po­ten­tiel

    Ten­sion d’in­ter­ro­ga­tion
    En­trées de poste se­con­daire:
    env. 5 V

    Lon­gueur to­tale
    Ligne de poste se­con­daire:
    10 m max.

    Puis­sance de rac­cor­de­ment
    Charge ré­sis­tive:
    2500 W
    Charge ca­pa­ci­tive:
    16 A, max. 140 µF
    Mo­teurs (store ou ven­ti­la­teur):
    1380 W
    Lampes à in­can­des­cence:
    2300 W
    Ha­lo­gène HT:
    2300 W
    tubes fluo­res­cents com­pen­sés en pa­ral­lèle:
    1160 VA
    Lampes LED HT:
    type 400 W
    Trans­for­ma­teur bo­bi­né:
    1200 VA
    Trans­fo Tro­nic:
    1500 W
    tubes fluo­res­cents non com­pen­sés:
    1000 VA
    Tubes fluo­res­cents,câ­blage duo:
    2300 VA

    Tem­pé­ra­ture am­biante:
    -5°C à +45°C

    Indications

    • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
    • L'intégration et l'installation des contacts libres de potentiel, des détecteurs de mouvement et de présence sont décrites dans le manuel du système Gira One.

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5061 00

    PDF, 673 Kb

    Charger


    Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour KNX
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5061 00

    PDF, 665 Kb

    Charger


    Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour KNX
    Base de données de produits

    Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

    Réf. 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Charger


    Gira One
    Manuels / Principes du système

    Bases du système

    Réf.

    PDF, 17.918 Kb

    Charger


    Téléchargement (de)


    Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Réf. 5061 00

    PDF, 3.585 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements
    Accueil Gira One et KNX Gira One et KNX: Entrées binaires Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX

    Autorisation des cookies

    En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez que Gira utilise des cookies et des technologies similaires et traite vos données d’utilisation du site web pour améliorer ce site web et dans le but d’établir votre profil d’utilisateur afin de vous proposer de la publicité personnalisée. Veuillez noter que Gira partage également des informations sur votre utilisation du site web avec des partenaires pour les médias sociaux, la publicité et l’analyse.

    Vous acceptez également que Gira et des tiers traitent à ces fins vos données d’utilisation du site web dans ce que l’on appelle des pays tiers non sûrs en dehors de l’EEE, même si aucun niveau de protection des données comparable au droit de l’UE n’est garanti dans ce contexte. Il existe notamment le risque que les autorités locales aient accès aux données traitées et que les droits des personnes concernées soient limités ou exclus.

    Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment en cliquant sur le lien « Paramètres des cookies » en bas de chaque page. Vous pouvez également y révoquer à tout moment votre consentement avec effet pour l’avenir.

    Tous les cookies dont nous avons besoin pour pouvoir vous afficher le site.

    Finalités du traitement des données:

    • Site clients privés : utilisation de toutes les fonctionnalités du site basées sur la session
    • Site clients professionnels : authentification, préférences et mise en mémoire tampon des saisies de l’utilisateur

    Catégories de données à caractère personnel:

    • Site clients privés : adresse IP, durée de la session, navigateur utilisé, terminal
    • Site clients professionnels : réglages par défaut et préférences. Dont nom, adresse postale et adresse électronique si un formulaire de contact est rempli. (Pour réutilisation dans un autre formulaire au cours de la même session.), adresse IP (anonymisée)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
    • Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:

    • Stockage des données pour la durée de la session jusqu’à la fermeture du navigateur
    • Moment de l’enregistrement : lors du chargement de la page

    Finalités du traitement des données:Sert à maintenir l’état de la configuration du Home Assistant dans le cadre de l’utilisation du Home Assistant Gira

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, ID de la configuration - une référence personnelle n’est créée que lorsque la configuration est terminée (artisan sélectionné et données saisies)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
    • Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:Durée de la session

    Finalités du traitement des données:Authentification sur le portail d’appareils Gira (portail SDA)

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:Article 6, paragraphe 1, point b du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:Durée de la session

    Finalités du traitement des données:Optimisation du site pour différents types de navigateurs

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, durée de la session, navigateur utilisé, terminal

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:Durée de la session

    Finalités du traitement des données:Protection contre les scripts intersites

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, durée de la session, navigateur utilisé, terminal

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:2 heures

    Finalités du traitement des données:Transmission du rôle d’enregistrement pour l’affichage d’informations et de services pertinents

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée), classification des groupes cibles (maître d’ouvrage/consommateur final, artisan spécialisé, planificateur, grossiste, architecte)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
    • Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:6 mois

    Utilisation de cookies et de technologies similaires pour améliorer notre site web et nos offres.

    Finalités du traitement des données:Analyse statistique de l’utilisation du site web

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée/tronquée), région approximative du visiteur, navigateur et plug-ins utilisés, réglage de la langue du navigateur, heure de consultation de la page, temps de chargement, système d’exploitation, taille de l’écran, référent, heure des visites précédentes, nombre de visites

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:

    • 12 mois
    • Moment de l’enregistrement : après consentement

    Finalités du traitement des données:Vérification si la saisie de données sur les sites web est effectuée par un être humain ou par un programme automatisé

    Catégories de données à caractère personnel:

    • Site clients privés : adresse IP (anonymisée), temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur
    • Site clients professionnels : adresse IP, temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur, adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Finalités du traitement des données:Analyse de l’utilisation du site web. Google Analytics examine entre autres la provenance des visiteurs, le temps passé sur les différentes pages et permet ainsi une meilleure optimisation des pages et des fonctionnalités.

    Catégories de données à caractère personnel:Lieu, heure ou fréquence de la visite de notre site Internet, adresse IP (anonymisée)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:14 mois

    Finalités du traitement des données:Gestion des balises du site web via une interface

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:14 mois

    Finalités du traitement des données:Représentation de vidéos

    Catégories de données à caractère personnel:

    • Site clients privés : adresse IP (anonymisée), temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur
    • Site clients professionnels : adresse IP, temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur, adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:Vimeo, LLC (États-Unis)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:Plus de 12 mois

    Finalités du traitement des données:Hotjar nous permet de créer une sorte d’image thermique de pages sélectionnées. Cela permet de voir comment les utilisateurs se déplacent sur la page. Nous voyons où ils cliquent, comment ils se déplacent sur la page et jusqu’où ils la font défiler.

    Catégories de données à caractère personnel:- Adresse IP, heat maps de l’utilisation

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Hotjar Ltd.

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Finalités du traitement des données:Représentation de vidéos

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, date et heure ainsi que la page Internet visitée

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:Plus de 12 mois

    Finalités du traitement des données:Représentation de cartes interactives

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Pour pouvoir identifier vos intérêts et vous montrer des produits adaptés à vos besoins.

    Finalités du traitement des données:Doubleclick permet de diffuser et de gérer des annonces publicitaires sur un site web. L’exploitant décide quand, où et à quelle fréquence elles doivent apparaître dans le cadre de campagnes.

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:14 mois

    Finalités du traitement des données:Grâce au suivi de l’utilisation des offres Gira, les processus de marketing et de vente Gira peuvent être numérisés et automatisés. Grâce à la segmentation des abonnés/visiteurs du site web, des informations ciblées et plus personnalisées peuvent être mises à disposition. Une attention accrue permet d’augmenter les activités consécutives et d’obtenir une plus grande satisfaction des clients.

    Catégories de données à caractère personnel:Date et heure, type (objet, par ex. eMailing, LeadPage), référent du navigateur, agent utilisateur, ID du lien (facultatif), ID de l’objet, informations facultatives dépendant de l’objet, paramètres de transfert personnalisés, coordonnées géographiques ou, à la place, coordonnées géographiques basées sur IP (pour les formulaires avec saisie d’adresse) via Locr GmbH (saisie d’adresses postales sans prénom ni nom) avec serveur situé en Allemagne

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • SC Networks GmbH

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (États-Unis)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:90 jours

    Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Pinterest, Inc. (États-Unis)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Finalités du traitement des données:Analyse de l’utilisation du site web, utilisation de ces informations pour la diffusion de publicités adaptées aux besoins sur LinkedIn (redirectionnement)

    Catégories de données à caractère personnel:Propriétés de l’appareil et du navigateur, adresse IP, URL de référence et horodatage

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • LinkedIn Ireland Unlimited Company

    Transfert vers un pays tiers:Nous ne transmettons pas vos données à caractère personnel à des pays tiers. En ce qui concerne la transmission de vos données à caractère personnel dans des pays tiers par LinkedIn, nous vous renvoyons à leur déclaration de confidentialité : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes. Google Ads utilise des données pour placer des annonces placées par Gira sur des sites web, des plates-formes de médias sociaux, dans les résultats de recherche et d’autres plates-formes numériques, et pour mesurer le succès des campagnes publicitaires.

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:90 jours