Actionneur de commutation encastré DCS

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1211 00
1211 00
80,32 EUR
EAN 4010337211006
UV 1/5
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Actionneur de commutation encastré pour la commande d’un gong externe ou d’autres consommateurs via le bus de communication de porte Gira.
  • Commande d’un contact de commutation libre de potentiel (24 V SELV/50 µA à 1,6 A CA/CC) via le bus 2 fils.
  • L’actionneur de commutation encastré peut être commandé via :les touches « Porte » et « Lumière » sur la station d’appartement,le bouton d’appel d’étage sur la station d’appartement,la touche d’appel sur la station de porte, la touche d’appel sur la station d’appartement,un bouton-poussoir libre de potentiel (en combinaison avec l’interface de bouton-poussoir DCS 2x).
  • L'actionneur de commutation encastré peut être exploité selon quatre modes de fonctionnement différents: commutation, minuterie/s, minuterie/min et impulsion.
  • Fonction d'impulsion pour la commande d'automates existants de cages d'escalier.
  • Temps de commutation réglable en continu de 1 à 10 s ou de 1 à 10 min selon la fonction sélectionnée.
  • Affichage LED pour la programmation, la sélection de fonction et le réglage du temps.

Technical data

Alimentation en tension:
via le bus 2 fils

Contact de relais libre de potentiel:
50 µA à 1,6 A pour CA/CC 24 V SELV

Nombre de boutons-poussoirs d'appel pouvant être appris:
max. 16

Température ambiante:
-5°C à +50°C

Indications

  • L’actionneur de commutation encastré est conçu pour un montage dans un boîtier profond (60 mm de profondeur), par exemple derrière un coupleur de bus DCS.

Dimensions en mm

Actionneur de commutation encastré: B 43 H 28 T 15

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur de commutation encastré
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1211 00

PDF, 155 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements