Actionneur de commutation DCS

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 1289 00
1289 00
155,74 EUR
EAN 4010337289005
UV 1
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Actionneur de commutation pour l’allumage de la lumière, la commande d’un ouvre-porte sur des portes annexes ou d’autres fonctions via le bus de communication de porte Gira.
  • Commande d’un contact de commutation libre de potentiel 230 V / 10 A via le bus 2 fils.
  • L’actionneur de commutation peut être commandé via :les touches « Porte » et « Lumière » sur la station d’appartement,la touche d’appel sur la station de porte,la touche d’appel sur la station d’appartement.
  • L'actionneur de commutation peut être exploité selon cinq modes de fonctionnement différents: commutation, minuterie/s, minuterie/min, impulsion et ouvre-porte.
  • Fonction d'impulsion pour la commande d'automates existants de cages d'escalier.
  • Entrée binaire pour la commutation de fonctions via un bouton-poussoir mécanique raccordé.
  • Temps de commutation réglable en continu de 1 à 10 s ou de 1 à 10 min selon la fonction sélectionnée.

Technical data

Alimentation en tension:
via le bus 2 fils

Contact de relais libre de potentiel
Au choix:
10 A pour 230 V CA
Au choix:
2 A pour 30 V CC

Nombre de boutons-poussoirs d'appel pouvant être appris:
max. 16

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • L'actionneur de commutation est prévu pour le montage dans la distribution secondaire. Si cela n’est pas possible, utiliser un distributeur apparent courant.
  • Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec plus de 30 participants.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 128900

RFA, 668 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 128900

IFC, 212 Kb

Charger


Actionneur de commutation
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1289 00

PDF, 197 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements