Plaque d'adaptateur de montage pour station d'appartement apparent

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 1256 00
1256 00
6,36 EUR
EAN 4010337256007
UV 1
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Plaque d’adaptateur de montage pour le recouvrement de la découpe de papier peint d’une station d’appartement disponible lors de la modernisation avec le système de communication de porte Gira.
  • La plaque d'adaptation de montage comporte des perçages pour le montage de la station d'appartement apparent.
  • Dimensions

Technical data

Dimensions:
l 95 x H 235 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.