Horloge de store et horloge programmable Display System 3000
Gira F100

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5366 112
5366 112
107,38 EUR
EAN 4010337027492
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
  • Programmation rapide pour prise en charge de l'heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation.
  • Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
  • Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays.
  • Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à ±2 heures.
  • La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
  • L'affichage s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
  • Programmation d'une heure de montée et d'une heure d'abaissement ou de deux heures d'activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di.

Technical data

Précision de marche
par mois:
± 10 s

Réserve de marche:
env. 4 h

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Gira Smart Home
Brochures

Réf.

PDF, 1.996 Kb

Charger


Horloge de stores et horloge programmable Display
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5366 ..

PDF, 369 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements