Passerelle DALI Plus pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2180 00
2180 00
500,00 EUR
EAN 4010337011064
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Compatible avec DALI et la norme DALI-2.
  • La passerelle DALI Plus constitue l’interface entre une installation KNX et une installation d'éclairage DALI numérique.
  • Commande de max. 64 appareils d'éclairage DALI comme commande individuelle, commande de groupe en max. 32 groupes ou commande centrale via télégramme Broadcast (groupe 17 - 32 max. 2 appareils d'éclairage chacun).
  • Commande manuelle des appareils également indépendamment du bus (également fonctionnement de chantier avec commande Broadcast).
  • Fonction d'économie d'énergie: Désactivation possible de l’alimentation en tension des appareils d’éclairage DALI lorsqu’ils sont éteints (via un actionneur de commutation supplémentaire pour KNX).
  • 16 ambiances d'éclairage.
  • Implication possible des groupes dans les ambiances d'éclairage.
  • Commande d'effet configurable pour max. 16 séquences dans 1 à 500 passages (ou sans fin).
  • Confirmations de l’état de défaut DALI ou de court-circuit et signalisation de la panne de la tension d'alimentation.
  • Fonction de confirmation cyclique active ou passive (objet lisible).
  • Confirmation collective possible de tous les états de commutation.
  • Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.

Fonctions de groupe et d'appareil

  • Commutation et valeur de luminosité : fonctions de confirmation actives (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passives (objet lisible).
  • Réglage possible de la plage de luminosité.
  • Mise en service et hors service ménageant les lampes.
  • Comportement de variation paramétrable.
  • Fonctions de temporisation (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escalier - fonction d'avertissement selon DIN 18015-2 ou éclairage permanent réduit).
  • Fonction de verrouillage ou en variante fonction de position forcée paramétrable pour chaque groupe. Pour la fonction de verrouillage, le clignotement de groupe de luminaires est possible.
  • Lecture de l'état des participants DALI via KNX.
  • Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur normal et à rebours avec surveillance de valeur limite.
  • Élaboration en ligne ou hors ligne des participants DALI avec le plugin ETS.
  • Remplacement possible sans ETS d'un participant DALI individuel défectueux pendant le fonctionnement.

Fonctionnement de luminaires d'éclairage de secours

  • Convient pour le fonctionnement dans des installations d'éclairage de secours.
  • Commande et surveillance d'installations d'éclairage de secours DALI alimentées individuellement par batterie et de manière centralisée.
  • Prise en charge des convertisseurs d'éclairage de secours DALI selon EN 62386-202 (luminaires d’éclairage de secours autonomes avec interface DALI) : test de fonctionnement, test d'endurance, test d'endurance limité, interrogation de l'état de charge de l'accu.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Tension nominale
AC:
AC 110 à 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 à 240 V

Puissance dissipée:
max. 3 W

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
DALI:
Bornes à vis

Longueurs de lignes entre la passerelle et l'appareil d'éclairage
Ø 1,5 mm²:
300 m max.
Ø 1,0 mm²:
238 m max.
Ø 0,75 mm²:
174 m max.
Ø 0,5 mm²:
116 m max.

section de raccordement:
4 mm² max.

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Prise en charge DALI-2 à partir du niveau d'indice I06.
  • Fonctionnement des installations d'éclairage de secours :Les prescriptions légales et les normes varient selon les pays. L'utilisateur/concepteur spécialisé doit dans tous les cas contrôler si les prescriptions spécifiques sont respectées.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Élaboration du projet et mise en service de l'appareil à partir d'ETS4.1 (recommandation) ou avec l'ETS 3 à partir de la version « d ».

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens


En savoir plus

Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 218000

IFC, 14 Kb

Charger


Passerelle DALI Plus
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d.

Réf. 2180 00

VD5, 10.855 Kb

Charger


Passerelle DALI Plus
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2180 00

PDF, 392 Kb

Charger


Téléchargement (de)


DALI Gateway Plus
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2180 00

PDF, 2.248 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements