Tension de sortie:
max. 3,2 mA
Courant de diode LED:
2,2 mA par sortie
Longueur du jeu de câbles:
25 cm, extensible à max. 30 m
Indice de protection:
IP20
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Dimensions (L x l x h):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Consommation de courant:
de 5 à 12 mA
Raccordement:
Borne de raccordement et de dérivation
Ligne d'entrée:
Jeu de câbles à 5 fils