Bouton-poussoir de store à bascule 10 A 250 V~ avec symboles de flèche et plaque de montage

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 3158 13
3158 13
33,86 EUR
EAN 4010337112594
UV 1/5
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires optionnels

Poste secondaire pour

mod.comm.store S3000 + mod.pte sec.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec verrouillage contre le double enclenchement.
  • Verrouillé électriquement et mécaniquement.

Technical data

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Etendue de la livraison

  • Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements