Élément d'éclairage LED 230 V~ / variante 2

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
LED blanc, 0,5 mA
Réf. 3792 010
3792 010
10,27 EUR
EAN 4010337110378
UV 1/5
SP 01
LED rouge, 0,5 mA
Réf. 3792 011
3792 011
10,27 EUR
EAN 4010337110422
UV 1/5
SP 01
LED orange, 0,5 mA
Réf. 3792 012
3792 012
10,27 EUR
EAN 4010337110323
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Caractéristiques

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Aperçu de commande d'éléments d'éclairage LED
En savoir plus

Possibilités de combinaison, possibilités de connexion et fonctions d'éléments d'éclairage LED
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements