Module coupleur de bus pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0570 00
0570 00
118,50 EUR
EAN 4010337570004
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Pièce de rechange

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le coupleur de bus représente l’interface entre le bus et le module d’application pour KNX, par exemple un écran d’information, une interface de données RS232 ou un détecteur de mouvement.
  • Le couplage de bus peut recevoir, envoyer et évaluer des télégrammes.
  • Le couplage de bus contient les adresses, le programme système et également des programmes spécifiques à l'utilisateur.
  • Libération de la programmation de l'adresse physique par actionnement de la touche de programmation.
  • Affichage d'état par LED de programmation rouge.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Profondeur de montage:
23 mm

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Convient uniquement pour boîtier avec fixation par vis.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Coupleur de bus
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0570 00

PDF, 216 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Busankoppler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 0570 00

PDF, 77 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements