Alimentation en tension:
via un câble de liaison
Raccordement du câble de liaison:
2 x connecteur
Indice de protection:
IP44
Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
alimentation supplémentaire:
2 x borne vissée
bouton-poussoir Bouton-poussoir de sonnette:
8 x borne vissée
Masse commune des B-P de sonnette:
1 x borne vissée
Câble de liaison:
2 x connecteur
Indice de protection:
IP44
Température ambiante:
-25°C à +70°C
L x H x P:
101 x 67 x 27 mm