Module radio pour une liaison sans fil de détecteurs de fumée Dual Q.
Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.
Technical data
Fréquence radio:
433,42 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Alimentation en tension:
par la pile du module radio
Batterie
Type:
CR 2/3 AA Lithium
Capacité:
3 V
N° UN:
3091
Indications
Lorsqu'un détecteur de fumée détecte un incendie, tous les détecteurs de fumée correspondants donnent l'alarme.
Le module radio est branché sur l’interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché. Ceci permet d'élaborer des lignes combinées (mises en réseau par fil et par radiofréquence).
Grâce à la compatibilité du système de bus radio, les actionneurs radio peuvent être commandés via une alerte. Ceci peut par exemple être utilisé pour allumer la lumière ou relever les stores en cas d’alarme.
À partir du niveau d'indice I02le module radio pour détecteur de fumée Dual est compatible avec l’outil de diagnostic radio.(2333 00).
La pile ne peutne peuvent pasêtre obtenue comme pièce de rechange auprès de Gira.
Etendue de la livraison
La pile est comprise dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.