Étiquette nominative ou plaque de porte
2x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 1072 00
1072 00
24,47 EUR
EAN 4010337072003
UV 5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

cadre fin. 2x s/NC

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Étiquette nominative ou plaque de porte pour chambre.
  • Se compose d'une plaque de montage et d'un cache enfichable transparent.
  • Remplacement sans problème du support d'inscription.

Possibilité de fixation

  • Vissage :La plaque de fixation de l’étiquette nominative ou plaque de porte est fixée au mur à l'aide des vis/chevilles fournies.

Indications

  • Pour le montage sur des surfaces en verre, utiliser la plaque de montage disponible séparement qui permet une finition nette sur le dos de la surface.
  • Convient pour le cadre de finition 2x sans nervure centrale des programmes d'interrupteurs du System 55.
  • Les feuilles d'inscription peuvent être imprimées sur toutes les imprimantes courantes.

Dimensions en mm

B 122 H 51

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.