Profil de montage DCS

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
1x
Réf. 1274 00
1274 00
47,98 EUR
EAN 4010337274001
UV 1
SP 18
2x
Réf. 1275 00
1275 00
73,00 EUR
EAN 4010337275008
UV 1
SP 18
3x
Réf. 1276 00
1276 00
101,97 EUR
EAN 4010337276005
UV 1
SP 18
4x
Réf. 1277 00
1277 00
122,79 EUR
EAN 4010337277002
UV 1
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Profil de fixation en aluminium pour l'intégration spécifique au client de composants encastrés du système de communication de porte Gira dans des installations de boîtes aux lettres, plaques frontales ou colonnes latérales de porte par ex. de JU-Metallwaren, Normbau.

La fixation du profil de montage se fait par

  • La fixation du profil de montage se fait par
    • Vissage à travers la plaque frontale
    • Vissage sur boulon de fixation
    • Jeu de fixation pour profil de montage
  • Vissage sur boulon de fixation.
  • Jeu de fixation pour profil de montage.

Indications

  • À l'aide de ce profil, les stations de porte, boutons-poussoirs d'appel, modules d'information et caméras couleur peuvent être intégrés à fleur sans cadre de finition. La compensation de hauteur garantit que les composants se laissent monter à fleur même pour différentes épaisseurs de matériau.
  • Epaisseur de paroi de la plaque frontale: 1,25 à 4 mm.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Installation profile
Installation instructions

Operating instructions.

Réf. 1274 00
1275 00
1276 00
1277 00

PDF, 76 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements