Appareil de commande audio

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 1287 00
1287 00
222,50 EUR
EAN 4010337287001
UV 1
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Appareil de commande pour l’alimentation des composants audio du bus de communication de porte Gira.
  • Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions de service et du raccordement au bus.
  • Touches de programmation du système et de l'ouvre-porte.
  • Affichages d'état par LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation système et la programmation de l'ouvre-porte.
  • Sortie 12 V CA pour l’alimentation en tension d’un ouvre-porte courant.
  • Sortie de relais pour la commutation d’un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation en tension.
  • Temps de commutation de l’ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Technical data

Tension nominale
primaire:
230 V CA, 50 Hz
secondaire:
SELV 26 V CC ± 2 V

Courant nominal secondaire
Charge permanente:
160 mA
Charge de pointe:
550 mA (max. 5 s)
Mise hors service pour surcharge:
à partir de 350 mA

section de raccordement:
0,6 mm à 2,5 mm²

Sortie ouvre-porte:
12 V CA, max. 1,6 A / durée d’enclenchement 25 %

Sortie de relais:
CA/CC 30 V , 2 A

Longueur totale de ligne:
max. 700 m

Longueur de ligne de l'appareil de commande au participant le plus éloigné
pour un câble de Ø 0,8 mm:
300 m max.
pour un câble de Ø 0,6 mm:
max. 170 m

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • L'appareil de commande audio est prévu pour le montage dans la distribution secondaire. Si cela n’est pas possible, utiliser un distributeur apparent courant.
  • Ce composant permet la réalisation d’installations de communication de porte pouvant inclure jusqu’à 70 participants (par exemple 1 haut-parleur encastré, 5 modules d’extension pour haut-parleur encastré, 68 stations d’appartement apparent).

Dimensions

Unités modulaires (UM): 6

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Appareil de commande audio
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1287 00

PDF, 478 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements