Actionneur variateur radio eNet 1x
20 – 500 W/VA

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5430 00
5430 00
165,60 EUR
EAN 4010337774259
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

serveur rDIN mod.réception rad. rDIN

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’actionneur variateur radio eNet reçoit des télégrammes du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données avec des ordres de commutation et de variation de différentes charges électriques.
  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Affichage d'état par LED.
  • Message de confirmation d'état aux capteurs radiofréquence eNet.
  • Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
  • Réglage automatique ou manuel du procédé de variation.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Luminosité maximale.
  • Procédé de variation.
  • Vitesse de variation.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Puissance dissipée:
max. 4 W

En attente:
max. 0,3 W

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
20 à 500 W
Halogène HT:
20 à 500 W
Transformateur bobiné:
20 à 500 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique:
20 à 500 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 100 W
Lampes LED:
Type 3 jusqu’à 100 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 100 W

section de raccordement:
4 mm² max.

Longueur de la ligne de données:
max. 3 m

Indications

  • Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur variateur radio simple
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5430 00

PDF, 436 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements