Bouton-poussoir ou commutateur de groupe

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0154 30
0154 30
62,50 EUR
EAN 4010337154303
UV 1
SP 14
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Feuilles d’inscription / logiciel de marquage

Feuilles d'inscription 54,5 x 7 mm

Poste secondaire pour

mod.comm.stores S3000 + mod.pte sec.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

section de raccordement
pour les conducteurs rigides jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi / CFLi:
100 W

Indications

  • Fonction bouton-poussoir lors de la rotation du manette. Après élimination du dispositif de blocage en laiton, fonction bouton-poussoir lors d'une légère rotation du manette. En cas de rotation complète du manette, l'interrupteur se verrouille.

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.