Cadre adaptateur avec découpe carrée (55 x 55 mm)

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0289 112
0289 112
EUR
EAN 4010337044857
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Indications

  • Outre les fonctions spécifiques au programme d'interrupteur Gira F100, il est possible, avec un cadre adaptateur, d’intégrer d'autres fonctions (caches non mobiles) du System 55.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.