Cadre adaptateur (55 x 55 mm) avec capot enfichable (IP20)

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 1163 66
1163 66
24,66 EUR
EAN 4010337163664
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 1163 67
1163 67
31,53 EUR
EAN 4010337163671
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 1163 65
1163 65
31,53 EUR
EAN 4010337163657
UV 1/5
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Ce capot avec cadre adaptateur (55 x 55 mm) et cadre de finition (1x à 4x) permettent d'intégrer des dispositifs de connexion du System 55 dans le programme d'interrupteur Gira TX_44.
  • Pour par ex. les dispositifs de connexion System 55.

Indications

  • Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  • Le cadre adaptateur avec découpe carrée (50 x 50 mm) permet également d’intégrer les appareils d'autres fabricants.
  • Il est vivement recommandé de tester les produits.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.