Passerelle caméra DCS

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1201 00
1201 00
246,12 EUR
EAN 4010337100034
UV 1
SP 10
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
  • La passerelle caméra DCS permet d’intégrer une caméra analogique du commerce dans le système de communication de porte Gira.
  • La caméra peut être affectée à une station de porte. Dans ce cas, la caméra externe s'enclenche automatiquement lors de l'actionnement de la touche d'appel.

Le boîtier combiné de la passerelle caméra TKS permet trois types de montage

  • Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
  • Encastré (dans un boîtier).
  • Sur rail DIN (avec l’adaptateur rail DIN joint)

Technical data

Raccordements
Bus 2 fils SORTIE:
2 x borne vissée
Bus 2 fils ENTRÉE:
2 x borne vissée
Video In:
2 x borne vissée
Bornes de support:
2 x borne vissée
Relais (inverseur):
3 x borne vissée

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Signal vidéo:
FBAS 1 Vss, norme PAL

Dimensions
Passerelle caméra DCS:
l 36 x H 52 x P 27 mm

Indications

  • Avec plusieurs caméras externes, on a besoin pour chaque caméra externe respectivement d'une passerelle caméra TKS et d'une alimentation propre.
  • Dans une installation, jusqu'à dix passerelles caméra TKS peuvent être utilisées, le signal vidéo pouvant traverser au maximum trois passerelles caméra TKS.
  • Le raccordement de la caméra externe se fait à l'aide de bornes vissées.

Etendue de la livraison

  • Pour les caméras avec raccordement BNC, un adaptateur est joint.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Passerelle caméra TKS
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 1201 00

PDF, 570 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements