Interface de bouton-poussoir DCS 2x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1210 00
1210 00
45,92 EUR
EAN 4010337210009
UV 1/5
SP 18
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
  • L’interface de bouton-poussoir DCS 2x sert à la conversion d’un signal de bouton-poussoir libre de potentiel sur le bus de communication de porte Gira.
  • L’interface de bouton-poussoir DCS 2x est équipée de deux entrées indépendantes l’une de l’autre pour la connexion de boutons-poussoirs libres de potentiel.
  • Les entrées peuvent soit être utilisées pour déclencher une action de commutation (par exemple allumer la lumière) via un actionneur de commutation ou un actionneur de commutation encastré, soit être affectées à une station d’appartement.
  • L’interface de bouton-poussoir DCS est conçue pour un montage dans un boîtier derrière un bouton-poussoir conventionnel.

Technical data

Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)

Température ambiante:
-5°C à +50°C

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne à fiche

Nombre d'entrées:
2

Dimensions
L x H x P:
43 x 28 x 15 mm

Indications

  • Le raccordement du bouton-poussoir se fait via un câble de raccordement à 3 fils d’env. 20 cm de long. Ce câble de raccordement peut être prolongé jusqu'à max. 5 m.
  • Lors de l'affectation de l'interface de bouton-poussoir à une station d'appartement, les deux entrées se comportent différemment:
    Entrée 1 déclenche un appel d’étage. Cette entrée est nécessaire lorsqu’on ne dispose que d’un câble à 2 fils pour le raccordement d’une station d’appartement, y compris le bouton d’appel d’étage (par exemple lors de la modernisation d’une station de porte disponible).
    Entrée 2 déclenche un appel de porte. Cette entrée est nécessaire lorsque l’ouvre-porte automatique de la station d’appartement doit être déclenché via un bouton-poussoir mécanique.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Interface de bouton-poussoir double de communication de porte
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1210 00

PDF, 220 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements