Nouveau

Module variateur rotatif DALI encastré avec bloc d'alimentation intégré

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2027 00
2027 00
EUR
EAN 4010337129608
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Réglage de luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
  • Réglage de la température de couleur pour les luminaires avec type d'appareil DALI�8 pour Tunable White selon CEI�62386-209.
  • Poste secondaire rotatif (dispositif d’entrée) pour commandes DALI-2 de niveau supérieur.

Propriétés du produit sans programmation

  • Module variateur rotatif DALI encastré avec bloc d’alimentation intégré pour jusqu’à 26 participants DALI.
  • Connexion en parallèle possible de 4 modules variateurs rotatifs DALI encastrés avec bloc d’alimentation intégré, avec possibilité d’alimenter jusqu’à 104 participants DALI.
  • Compatibilité multi-maîtres.
  • LED pour la localisation de l’appareil.
  • Bloc d’alimentation DALI protégé résistant aux courts-circuits.
  • Mémorisation de la luminosité de base et d’une luminosité d’enclenchement.
  • Mémorisation des limites de température de couleur.

Propriétés du produit par programmation via les commandes de contrôle DALI-2

  • Convient comme poste secondaire rotatif (périphérique d’entrée) pour la connexion aux commandes DALI-2 centrales.
  • Prend en charge quatre instances DALI-2 pour s’adapter à la commande centrale.
  • Peut être utilisé pour piloter un groupe DALI-2.
  • La transmission cyclique des commandes de contrôle aux appareils DALI peut être activée. Le fonctionnement de l’appareil dépend de la configuration

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

Puissance absorbée:
max. 2 W

Tension nominale DALI:
16 V CC (type)

Alimentation de bus garantie:
52 mA

Alimentation de bus autorisée:
max. 250 mA

Courant de court-circuit:
max. 61 mA

Nombre de participants DALI:
max. 26

Nombre de modules variateurs rotatifs DALI commutables en parallèle encastrés avec bloc d’alimentation intégré:
max. 4

Réglage de température de couleur:
2000 à 10000 K

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.